Automatisk Skyvedør (slank ramme) - Single - Med sidepaneler - I vegg - SL / PSA
Automatisk Skyvedør (slank ramme) - Single - Med sidepaneler - I vegg - SL / PSA

    Automatisk Skyvedør (slank ramme) - Single - Med sidepaneler - I vegg - SL / PSA

    4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
    Våre skyvedører med slanke rammer tilbyr en ideell kombinasjon av slank design og maksimal robusthet. Den slanke PSA profilsystem gir glasset med perfekt beskyttelse, både inne i bygninger og utendørs.
    Spesifikasjon
    • Automatisk skyvedør installasjon med lav profil ramme Gilgen automatisk skyvedør installasjon med lav profil ramme Gilgen automatisk skyvedør installasjon, TUV-testet for konformitet med EN 16005 og DIN 18650. Gilgen SL skyvedør drivenhet i kombinasjon med Gilgen PSA profilsystem. Elegant integrering inn i skyvedøren drivenhet, av alle aktiverende komponenter, sensorelementer og bladprofiler. Digital kontrollenhet med berøringsskjerm. En elektronisk styreenhet med en automatisk reversering og stopp-mekanisme gir gap-fare deteksjon. Egnet for tilkobling via en BUS-konfigurasjon eller konvensjonell ledningssystem. Støydempende / vibrasjonsdempede drivsystem. Støysvak tannrem. Kjører vognen med kontratrykkruller, høyde / dybde-justerbar () 100 mm motorkassehøyde () 140 mm motorkassehøyde () 140 mm motorkassehøyde for teleskopisk skyvedør Drive tilfelle dekker Standard: Hengsel-type aluminium drivenhet som dekker konstruert for enkel service og vedlikeholdsåpning, med mekanisk hold-åpen system og slipp forebygging. Valgfri: () Installasjon i undertak: Robust aluminiumsbelegg som kan fjernes fra undersiden. Motorkassen er fullt integrert i himling. () Låsbar motorkasse kjørt med låsesylinderen. Dørblader og faste sidepaneler Fri høyde (mm): .......... Klare bredde (mm): .......... Systemkonfigurasjon: () Enkelt blad, venstrehendt () Enkelt blad, høyrehendt () To-blad Utformet som en teleskopisk glidende dør: () To-blad, venstrehendt () To-blad, høyrehendt () Fire-blad Sidepaneler: () Med faste sidevegg (er) () Uten sidepanelet Beskyttelse blader: () Slim, alle-glass beskyttelses bladene i hengslede konfigurasjon (beregnet for personlig beskyttelse ved åpning av skyve dørblad). IKKE bruk i forbindelse med teleskop konfigurasjon! Gilgen PSA blad profilsystem All-round ramme laget av tynne, men robust, aluminiumsprofiler. Vertikalt sammenlåsing mellom glide dørblad og sidepanelene øker sikkerheten i lukket stilling, gir stabilitet og gir beskyttelse mot trekk. Tørk glass med gummipakninger for rask og enkel utskifting, når det er nødvendig, av glass eller aluminiumsprofiler. Glass er tilgjengelig i tykkelse på 6 mm, 8 mm og 10 mm. Glasstype: ................... / Glasstykkelse: .......... (6/8/10 mm) Overflatebehandling () Pulverlakkert i RAL-farger: ... .. () Pulverlakkert i NCS-farger: ... .. () Aluminium, naturlig anodisert overflate E6 / EV1 () Aluminium, farget anodisert overflate. Fargekode: ... .. Bottom føringen () Lateral fast punkt guider () Med full lengde, flush-type skinne forankret i gulvet, for pålitelig drift og øket motstand mot vindtrykk og tvungen åpning. Dørbladene er ført over hele bredden, og at føringsskinnen er utskiftbart. Valgfri: () Oppvarmet nedre føringsbane for å forhindre oppbygging av is. () Drenert nedre styreskinner for systemer som er utsatt for vær og vind.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Automatiske dører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors