Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

CORNER HANDLE 50X50 INOX CHROME
Spesifikasjon
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.MIA-X5050-94
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeMIA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)516
  • Bredde (mm)516
  • Dybde (mm)87
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)2.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars