Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Spesifikasjon
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.B0105-94
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeMIA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)37
  • Bredde (mm)32
  • Dybde (mm)56
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)0.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-31 25 27
  • OmniClass-tittelRobe Hooks