FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08

    4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
    aisi304 stainless steel folding seat for shower, ppl slats - Leonardo series
    Spesifikasjon
    • folding shower seat with seat in ppl slats black), structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X818/08
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.LEO-X818-35
    • ProduktfamilieFolding seat
    • ProduktgruppeLEX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)370
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815