Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Ikke tilgjengelig i USA
Gustavsberg
Følg
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
GB2082940
Produktfamilie
Built in bath
Produktgruppe
Built in bath
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-12-21
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1400
Bredde (mm)
700
Dybde (mm)
420
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
Monteringsanvisning
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
ETIM-kode
EC011609
ETIM-navn
Bath
UNSPSC-navn
Bathtubs
UNSPSC-kode
30181501
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
CSI MasterFormat 2014 kode
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Bath Furnishings
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Europa
Åland
Danmark
Estland
Finland
Island
Latvia
Litauen
Norge
Sverige
Lignende produkter
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Last ned
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Last ned
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Last ned
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Last ned
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Last ned