Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
gustavsberg/products/290f3c8b-9ee7-4697-b544-e92c076412f4
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Ikke tilgjengelig i USA
Gustavsberg
Følg
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
GB2083410
Produktfamilie
Built in bath
Produktgruppe
Built in bath
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-20
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1600
Bredde (mm)
700
Dybde (mm)
560
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083410100/3410-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Monteringsanvisning
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Produktsertifisering
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sverige
Produsert i
Tyskland
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Møbler
ETIM-kode
EC011609
ETIM-navn
Bath
UNSPSC-navn
Bathtubs
UNSPSC-kode
30181501
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
CSI MasterFormat 2014 kode
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Bath Furnishings
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Europa
Åland
Danmark
Estland
Finland
Island
Latvia
Litauen
Norge
Sverige
Lignende produkter
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Last ned
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Last ned
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Last ned
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Last ned
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Last ned
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Last ned