Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Ikke tilgjengelig i USA
Gustavsberg
Følg
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
GB2110517410
Produktfamilie
Hip bath
Produktgruppe
Hip bath
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-06-14
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1050
Bredde (mm)
650
Dybde (mm)
420
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
Monteringsanvisning
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Produktsertifisering
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Aluminium
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
ETIM-kode
EC011609
ETIM-navn
Bath
UNSPSC-navn
Bathtubs
UNSPSC-kode
30181501
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Europa
Åland
Danmark
Estland
Finland
Island
Latvia
Litauen
Norge
Sverige
Lignende produkter
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Last ned
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Last ned
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Last ned
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Last ned
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Last ned
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Last ned