Kjøkkenkran, New Nautic - høy tut
Kjøkkenkran, New Nautic - høy tut

    Kjøkkenkran, New Nautic - høy tut

    Kjøkkenkran, New Nautic - høy tut

    Spesifikasjon
    • Egenskaper

      • Energiklasse B.
      • Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover.
      • Design som gjør rengjøring av større gryter og bøtter enklere.
      • Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt.
      • Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering.
      • Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi.
      • Eco-stopp, justerbar maksimal strømning.
      • Svingbar tut 110° (0° og 60° blokk inkludert).
      • Keramisk tetning som forhindrer drypping og sørger for lang levetid.
      • Smart inni, bærekraftig konstruksjon for fremtidige krav.
      • Justerbar maks. temperatur for forbedret beskyttelse mot skålding.
      • Alle komponenter fremstilt i næringsmiddelgodkjente materialer.
      • Messing av DZR-kvalitet.
      • Patentert hurtigfestemutter, for enkel montering.
      • Typegodkjent fleksibel vanntilkobling, for enklere montering.
      • Motstrømsvern i henhold til NS-EN 1717 [AA].
      • Kan utstyres med forlenget spak
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GB412060560
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)370
    • Dybde (mm)215
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap