Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Arkivert

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Spesifikasjon
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GB41214045
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-08-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)189
  • Dybde (mm)149
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeSink
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • ETIM-kodeEC011328
  • ETIM-navnWashbasin mixing tap