Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left

    Built in bathtub, off set left

    Offset bathtub for built-in installation, designed for corner placement.
    Spesifikasjon
    • •Offset bathtub for built-in installation designed for corner placement •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GB2082570
    • ProduktfamilieBuilt in bath
    • ProduktgruppeBuilt in bath
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-01-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1570
    • Dybde (mm)560
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa