HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KÜCHE _495.06.216
Spesifikasjon
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KUCHE
  • ProduktfamilieBreakfast-Machine
  • Produktgruppe3-IN-1
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)110
  • Bredde (mm)280
  • Dybde (mm)210
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialePlastikk
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment