HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Spesifikasjon
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • ProduktfamilieDishwasher
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)815
  • Bredde (mm)448
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-tittelResidential Dishwashers