HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Spesifikasjon
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • ProduktfamilieDishwasher
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)815
  • Bredde (mm)596
  • Dybde (mm)578
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-tittelResidential Dishwashers