HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
Spesifikasjon
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)307
  • Bredde (mm)520
  • Dybde (mm)296
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment