HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Spesifikasjon
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeCeramic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)55
  • Bredde (mm)590
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment