HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus _495.06.171
Spesifikasjon
  • • 3 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left Ø165 mm (1,200 W) Front right Ø200 mm (1,000/2,200 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeCeramic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)50
  • Bredde (mm)520
  • Dybde (mm)590
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment