HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus _495.06.174
Spesifikasjon
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)780
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment