HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus _495.06.163
Spesifikasjon
  • • 2 Burners: Left and right 5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Cast iron pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment