HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus _495.06.164
Spesifikasjon
  • • 3 Burners: Left and right 5 kW, Middle 2 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)860
  • Dybde (mm)510
Relatert
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment