HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series_495.06.131
Spesifikasjon
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)60
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)440
Relatert
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment