HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 av 5 stjerner4.1(8 anmeldelser)
    Spesifikasjon
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeHood
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-12-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
    • OmniClass-nummer23-21 23 43
    • OmniClass-tittelResidential Cooking Ventilation Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Asia