HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 av 5 stjerner4.6(7 anmeldelser)
    Spesifikasjon
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeHood
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-12-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Dybde (mm)503
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
    • OmniClass-nummer23-21 23 43
    • OmniClass-tittelResidential Cooking Ventilation Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Asia