HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Spesifikasjon
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeHob
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-12-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)450
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia