HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Spesifikasjon
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeHob
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-12-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)460
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia