HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Spesifikasjon
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeStandard
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)135
  • Bredde (mm)595
  • Dybde (mm)495
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeGlass
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment