HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-Complete Collection _495.38.334
Spesifikasjon
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-CompleteCollection
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeTelescopic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)176
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)430
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment