Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.01800180
  • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ProduktgruppeHansgrohe
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)147
  • Bredde (mm)147
  • Dybde (mm)110
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
  • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures