Basic set iBox universal with shut-off unit
Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    Basic set iBox universal with shut-off unit

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 01850180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • sound-decoupled installation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.01850180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppeHansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)151
    • Bredde (mm)151
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures