hansgrohe Shower arm 23 cm
hansgrohe Shower arm 23 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 23 cm

    hansgrohe Shower arm 23 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04186003
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)10.75
    • Bredde (tommer)2.5
    • Dybde (tommer)9.25
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania
    Australia