Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04796830
    • ProduktfamilieSink accessoires
    • ProduktgruppeJoleena
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)3
    • Bredde (tommer)2
    • Dybde (tommer)4.87
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011315
    • ETIM-navnKitchen sink
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures