Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    hansgrohe

    Basic set for 2-hole rim mounted thermostat

    hansgrohe Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 13550180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 32 l/min • flow rate lower outlet: 32 l/min
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13550180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)249
    • Bredde (mm)261
    • Dybde (mm)82
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures