Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 14870000 Chrome - 14870750 Alux - 14870800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.14870000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis S² Variarc
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)353
    • Bredde (mm)111
    • Dybde (mm)217
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea