Pulsify Select Hand shower 105 1jet
Pulsify Select Hand shower 105 1jet
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 1jet

    Pulsify S Hand shower 105 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 24120670 Matt Black - 24120000 Chrome - 24120700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 13,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 13,5 l/min • minimum flow pressure: 0,6 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.24120XXX
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppePulsify Select
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)224
    • Bredde (mm)105
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)234.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures