24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.24573XXX
    • ProduktfamilieBasic Sets
    • ProduktgruppeConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)102
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.96
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011327
    • ETIM-navnBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers