Logis Universal Double towel hook
Logis Universal Double towel hook
    hansgrohe

    Logis Universal Double towel hook

    4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
    Logis Universal Towel hook double
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41725000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41725000
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)106
    • Dybde (mm)77
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)265
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-tittelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings