Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

    Crometta Hand shower 100 Vario EcoSmart 9 l/min
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26332340 Brushed Black Chrome - 26332400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26332400
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)332
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)64
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)160
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures