26423XXX Vernis Blend Dusjsett Vario EcoSmart med dusjstang S Puro 65 cm
26423XXX Vernis Blend Dusjsett Vario EcoSmart med dusjstang S Puro 65 cm
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Dusjsett Vario EcoSmart med dusjstang S Puro 65 cm

    Vernis Blend Dusjsett Vario EcoSmart med dusjstang S Puro 65 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26423670 Matt sort Specification: • består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider • dusjhodestørrelse: 100 mm • stråletype: Rain, IntenseRain • velg dusjstråle med dreibar stråleskive • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9,7 l/min • diameter på dusjstang: 22 mm • lengde av stigerør: 669 mm • profil stigerør: rund • boravstand 625 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26423XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)669
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)268
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures