Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM

    Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26465001 Chrome - 26465821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26465001
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)2.38
    • Bredde (tommer)8.63
    • Dybde (tommer)8.63
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures