Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.26478001
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeCroma
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.38
  • Bredde (tommer)8.63
  • Dybde (tommer)8.63
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (pund)1.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011383
  • ETIM-navnShower head
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures