Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 65 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26532400
    • ProduktfamilieWall bar sets
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)669
    • Bredde (mm)140
    • Dybde (mm)281
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures