Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
    hansgrohe

    Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure

    Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26725000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate (at 0.02 MPa): 7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26725000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCrometta S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)240
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)573
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures