AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 av 5 stjerner4.9(17 anmeldelser)
    AddStoris Pedal Bin
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41775XXX
    • ProduktfamilieGarbage bucket
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)265
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)208
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011189
    • ETIM-navnGarbage bucket
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSolid Waste Bins
    • OmniClass-nummer23-21 17 11
    • OmniClass-tittelInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings