Shower arm 12.8 cm
Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27411000 Chrome - 27411340 Brushed Black Chrome - 27411430 Red - 27411450 White - 27411460 Grey - 27411480 Yellow - 27411820 Brushed Nickel - 27411840 Fine Brass - 27411880 Satin Chrome Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27411000
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)88
    • Bredde (mm)62
    • Dybde (mm)128
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)146.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures