Shower arm 38.9 cm
Shower arm 38.9 cm
    hansgrohe

    Shower arm 38.9 cm

    hansgrohe Shower arm 38.9 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27413000 Chrome - 27413020 Polished Chrome - 27413130 Polished Bronze - 27413140 Brushed Bronze - 27413250 Brushed Gold Optic - 27413260 Brushed Chrome - 27413300 Polished Red Gold - 27413310 Brushed Red Gold - 27413330 Polished Black Chrome - 27413340 Brushed Black Chrome - 27413420 Platinum - 27413670 Matt Black - 27413700 Matt White - 27413800 Stainless Steel Optic - 27413810 Satinox - 27413820 Brushed Nickel - 27413830 Polished Nickel - 27413930 Polished Brass - 27413950 Brushed Brass - 27413990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27413000
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)93
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)389
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures