WallStoris Toilet brush holder
WallStoris Toilet brush holder
    hansgrohe

    WallStoris Toilet brush holder

    WallStoris Toilet brush holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27927670 Matt Black - 27927700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • material recess: matt plastic • with removable insert • concealed fastening • removable container and easy to clean • container is dishwasher safe • including toilet brush • brush head black • application - glue or drill • including gluing set • ergonomic handle
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27927XXX
    • ProduktfamilieToilet brush holders
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)341
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)112
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)673
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010555
    • ETIM-navnLavatory brush set
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings