WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    WallStoris Toilet paper holder with shelf
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27928XXX
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)97
    • Bredde (mm)230
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)330
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings