hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.28276003
  • ProduktfamilieShower hoses
  • Produktgruppehansgrohe
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)23
  • Bredde (mm)23
  • Dybde (mm)1600
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011535
  • ETIM-navnShower hose
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Oceania