Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28387000
    • ProduktfamilieShower support
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)48
    • Dybde (mm)78
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)220
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010132
    • ETIM-navnHand shower holder
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures