Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31494000
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)181
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures