31944XXX Focus 1-greps kar-/dusjarmatur DZR
31944XXX Focus 1-greps kar-/dusjarmatur DZR
    hansgrohe

    31944XXX Focus 1-greps kar-/dusjarmatur DZR

    Focus 1-greps kar-/dusjarmatur DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 31944000 krom Specification: • overheng 172 mm - 179,5 mm • tilslutningstype: S- koblinger • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • stråletype i armatur: normal stråle • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 19,8 l/min • gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 19,8 l/min • gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15,4 l/min • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • vender med automatisk tilbakestilling • sikret mot tilbakeslag • med lyddemper • passer til gjennomstrømningsvarmer
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31944XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)202
    • Bredde (mm)221
    • Dybde (mm)189
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets